EL2042 - Technische Daten
Technische Daten | EL2042 |
---|---|
digitale Ausgänge | 2 |
Verpolungsschutz | ja |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung der Ausgänge | 24 VDC (-15% / +20%) |
Schaltzeiten | TON: 40 µs typ.; TOFF: 200 µs typ. |
Abschaltenergie (ind.) | < 1,7 J / channel |
Ausgangsstrom | max. 4 A (kurzschlussfest) je Kanal, 8 A bei Parallelschaltung |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 13 mA + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Ausgangsbits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 55 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).