EL2002, EL2004, EL2008 - Technische Daten
Technische Daten | EL2002 | EL2004 | EL2008 |
|---|---|---|---|
digitale Ausgänge | 2 | 4 | 8 |
Rückwirkungsfreiheit | - | ja | ja |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | ||
Nennspannung der Ausgänge | 24 VDC (-15% / +20%) | ||
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ.; TOFF: 300 µs typ. | ||
Ausgangsstrom je Kanal | maximal 0,5 A (kurzschlussfest) | ||
Abschaltenergie (induktiv) | maximal 150 mJ/Kanal | ||
Stromaufnahme aus der Lastspannung (Powerkontakte) | typ. 15 mA | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 100 mA | typ. 100 mA | typ. 110 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Ausgangsbits | 4 Ausgangsbits | 8 Ausgangsbits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||
Gewicht | ca. 55 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Kennzeichnung / Zulassung*) | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |