Prozessdaten
Parametrierung
Im TwinCAT System Manager wird eine EL2068 über zwei Reiter parametriert, der Prozessdatenreiter (A) für die kommunikationsspezifischen Einstellungen und das CoE-Verzeichnis (B) für Einstellungen im Slave.

- Änderungen in den prozessdatenspezifischen Einstellungen sind generell erst nach einem Neustart des EtherCAT Masters wirksam:
Neustart TwinCAT im RUN oder CONFIG Mode; RELOAD im CONFIG Mode - Änderungen im Online-CoE-Verzeichnis
- sind im Allgemeinen sofort wirksam
- werden im Allgemeinen in der Klemme/im Slave stromausfallsicher gespeichert. Sie sollten in der CoE-StartUp-Liste eingetragen werden, damit die Einstellungen nach einem Austausch der Klemme übernommen werden. Die CoE-StartUp-Liste wird bei jedem EtherCAT Start abgearbeitet und die Einstellungen in den Slave geladen.
Darstellung der Prozessdaten und Strukturinhalte
Die EL2068 stellt zwei verschiedene Prozessdatensätze zur Übertragung zur Verfügung:
- die Kanal-Diagnose “DOS Inputs Channel n“ (8 Bit),
- den Schaltzustand der Ausgänge “DOS Outputs Channel n“ (8 Bit)

Die Klartextdarstellung der Bitbedeutungen ist sowohl bei der Inbetriebnahme als auch zur Verlinkung mit dem PLC-Programm hilfreich.
Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden (B).