Einführung

EL2068 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Kanal-Diagnose
Die digitale Ausgangsklemme EL2068 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält je acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die EL2068 ist verpolungssicher und verarbeitet Lastströme mit überlast- und kurzschlussfesten Ausgängen.
Die integrierte Diagnose kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird von den Leuchtdioden angezeigt. Ein Diagnosebit wird für den betroffenen Kanal gesetzt, wenn eine Überlast vorliegt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht.
Das Ausgangsverhalten der Kanäle bei Busfehlern ist parametrierbar (Safe State)
Bei der EL2068 werden die Ausgänge über den 24-V-Powerkontakt versorgt. Die Powerkontakte sind durchverbunden.
Hinweis | |
Watchdog-Einstellungen Beachten Sie die Anmerkungen im Kapitel "Hinweise zur Watchdogeinstellung"! |