Diagnose Kanalweise
Open Load (Index 0x60n1:02)
Die Open Load Erkennung zeigt an, dass bei eingeschaltetem Ausgang keine Last anliegt.
Das „Open Load“ - Bit (Index 0x60n1:02) wird TRUE gesetzt, wenn der Ausgang TRUE ist und der Ausgangsstrom kleiner als 0,8 mA typ. ist.
Short Circuit to 24V (Index 0x60n1:04)
Ein Kurzschluss zu 24 V wird erkannt, wenn der Ausgang FALSE ist, und trotzdem eine Spannung von mehr als 10 V typ. anliegt. Das „Short Circuit to 24V“ - Bit (Index 0x60n1:04) wird auf TRUE gesetzt. Die entsprechende LED blinkt rot.
Übertemperatur (Index:0x60n1:01) – Überstrom (Index:0x60n1:03)
Bei Überlast wird das „Overcurrent“ - Bit (Index: 0x60n1:03) gesetzt. Die LED leuchtet rot. Es kommt zu einer Erhitzung des Kanals, so dass auch das „Overtemperature“ Bit (Index: 0x60n1:01) bei Erreichen einer oberen Grenztemperatur gesetzt wird (s. Abb. Strombegrenzung bei Überlast).
Im Kurzschlussfall kommt es sehr schnell zur Überhitzung des Kanals und damit zur Abschaltung. Hat sich nach der Abschaltung die Temperatur wieder auf einen unteren Grenzwert abgekühlt, wird der Ausgang wieder eingeschaltet. Die Temperatur ist dann jedoch immer noch so hoch, dass das „Overtemperature“ Bit (Index: 0x60n1:01) gesetzt bleibt. Damit bleibt die LED rot, solange der Kurzschluss anliegt.
Sobald der Ausgang abgeschaltet ist, ist keine Überstromdiagnose mehr möglich. Das „Overcurrent“ Bit (Index: 0x60n1:03) wird erst bei erneutem Einschalten des Ausgangs TRUE gesetzt (s. Abb. Schematische Darstellung der thermischen Abschaltung bei Überlast).