Anschlussbelegung und LEDs
EL2044 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
OUTPUT 1 - 4 | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an | Ausgangssignal 24 V | ||
rot | an | ERROR: Overcurrent / Overtemperature | |
rot blinkend | ERROR: Short circuit to 24 V | ||
rot / grün im Wechsel | ERROR: Open Load |
EL2044 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
0 V | 2 | Masse für Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 3, 6, 7 und negativem Powerkontakt) |
0 V | 3 | Masse für Ausgang 3 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6, 7 und negativem Powerkontakt) |
Output 3 | 4 | Ausgang 3 |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
0 V | 6 | Masse für Ausgang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 7 und negativem Powerkontakt) |
0 V | 7 | Masse für Ausgang 4 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 6 und negativem Powerkontakt) |
Output 4 | 8 | Ausgang 4 |