Technische Daten
Technische Daten | EL2044 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Nennspannung | 24 VDC (-15% / +20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast bis max. 24 W |
Ausgangsstrom max. | 2 A (kurzschlussfest) je Kanal, mit Diagnose |
Ausgangsstufe | Push (HighSide-Switch) |
Kurzschlussstrom | < 4 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal typ. |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 55 mA |
Empfohlene Zykluszeit | ≥ 200 µs, |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 25 mA typ. + Last |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ja |
Konfiguration | über System Manager |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse |
Besondere Eigenschaften | Diagnose über Prozessdaten und LED: Übertemperatur, PowerFail, Kurzschluss (kanalweise), Open load Erkennung |
Gewicht | ca. 50 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... +55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung | CE, UKCA, EAC |