LEDs und Anschlussbelegung

LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.7: EL1852

LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

Signal-LED
INPUT 1 - 8

grün

aus

Input 1 - 8, Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V)

an

Input 1 - 8, Signalspannung "1" (11 V ... 30 V)

Signal-LED
OUTPUT 9 - 16

grün

aus

Output 1 - 8, Kein Ausgangssignal

an

Output 1 - 8, Ausgangssignal 24 VDC

Anschluss

LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.8: Pin-Belegung Anschlussstecker

2 x 10 poliger  Wannenstecker RM 2,54 mm mit Verriegelung zum Anschluss eines 2 x 10 poligen Steckverbinders (Pfostenbuchse mit Schneidklemmtechnik für Flachbandkabel); Standard FLK-Stecker (genormt nach IEC 60603-13).