LEDs und Anschlussbelegung

LEDs und Anschlussbelegung 1:
EL1862

EL1862, EL1872 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

INPUT 1- 16

grün

aus

Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V)

an

Signalspannung "1" (11 V ... 30 V)

EL1862-0010, EL1872-0010 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

INPUT 1- 16

grün

aus

Signalspannung "0" (18 ... 30 V)

an

Signalspannung "1" (0 ... 7 V)

Anschluss

2 x 10 poliger  Wannenstecker RM 2,54 mm mit Verriegelung zum Anschluss eines 2 x 10 poligen Steckverbinders (Pfostenbuchse mit Schneidklemmtechnik für Flachbandkabel); Standard FLK-Stecker (genormt nach IEC 60603-13).