LEDs und Anschlussbelegung
Abb.9: EL1859LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
INPUT 1- 8 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) | ||
OUTPUT 1- 8 | grün | aus | Keine Ausgangsspannung |
an | +24 VDC Ausgangsspannung | ||
Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Beschreibung | |
|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | |
|
Input 1 |
1 |
Eingang 1 |
|
Input 2 |
2 |
Eingang 2 |
|
Input 3 |
3 |
Eingang 3 |
|
Input 4 |
4 |
Eingang 4 |
|
Input 5 |
5 |
Eingang 5 |
|
Input 6 |
6 |
Eingang 6 |
|
Input 7 |
7 |
Eingang 7 |
|
Input 8 |
8 |
Eingang 8 |
|
Output 1 |
9 |
Ausgang 1 |
|
Output 2 |
10 |
Ausgang 2 |
|
Output 3 |
11 |
Ausgang 3 |
|
Output 4 |
12 |
Ausgang 4 |
|
Output 5 |
13 |
Ausgang 5 |
|
Output 6 |
14 |
Ausgang 6 |
|
Output 7 |
15 |
Ausgang 7 |
|
Output 8 |
16 |
Ausgang 8 |