LEDs und Anschlussbelegung
Abb.6: EL1809, EL1819LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
INPUT 1- 16 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) | ||
Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Beschreibung | |
|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | |
|
Input 1 |
1 |
Eingang 1 |
|
Input 2 |
2 |
Eingang 2 |
|
Input 3 |
3 |
Eingang 3 |
|
Input 4 |
4 |
Eingang 4 |
|
Input 5 |
5 |
Eingang 5 |
|
Input 6 |
6 |
Eingang 6 |
|
Input 7 |
7 |
Eingang 7 |
|
Input 8 |
8 |
Eingang 8 |
|
Input 9 |
9 |
Eingang 9 |
|
Input 10 |
10 |
Eingang 10 |
|
Input 11 |
11 |
Eingang 11 |
|
Input 12 |
12 |
Eingang 12 |
|
Input 13 |
13 |
Eingang 13 |
|
Input 14 |
14 |
Eingang 14 |
|
Input 15 |
15 |
Eingang 15 |
|
Input 16 |
16 |
Eingang 16 |