LEDs und Anschlussbelegung

LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.5: EL1808

LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

INPUT 1- 8

grün

aus

Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V)

an

Signalspannung "1" (11 V ... 30 V)

Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

Input 2

2

Eingang 2

Input 3

3

Eingang 3

Input 4

4

Eingang 4

Input 5

5

Eingang 5

Input 6

6

Eingang 6

Input 7

7

Eingang 7

Input 8

8

Eingang 8

+24 V

9

+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt)

+24 V

10

+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt)

+24 V

11

+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt)

+24 V

12

+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt)

+24 V

13

+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt)

+24 V

14

+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 und positiven Powerkontakt)

+24 V

15

+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 und positiven Powerkontakt)

+24 V

16

+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und positiven Powerkontakt)