LEDs und Anschlussbelegung

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
INPUT 1- 4 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) |
Anschlussbelegung
Klemmstelle |
Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung |
Nr. | |
Input 1 |
1 |
Eingang 1 |
+24 V |
2 |
+ 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 und positiven Powerkontakt) |
Input 2 |
3 |
Eingang 2 |
+24 V |
4 |
+ 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15 und positiven Powerkontakt) |
Input 3 |
5 |
Eingang 3 |
+24 V |
6 |
+ 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 4, 8, 9, 11, 13, 15 und positiven Powerkontakt) |
Input 4 |
7 |
Eingang 4 |
+24 V |
8 |
+ 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 und positiven Powerkontakt) |
+24 V |
9 |
+ 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 und positiven Powerkontakt) |
0 V |
10 |
0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 12, 14, 16 und negativen Powerkontakt) |
+24 V |
11 |
+ 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15 und positiven Powerkontakt) |
0 V |
12 |
0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 10, 14, 16 und negativen Powerkontakt) |
+24 V |
13 |
+ 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 4, 6, 8, 9, 11,15 und positiven Powerkontakt) |
0 V |
14 |
0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 10, 12, 16 und negativen Powerkontakt) |
+24 V |
15 |
+ 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 und positiven Powerkontakt) |
0 V |
16 |
0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 10, 12, 14 und negativen Powerkontakt) |