Technische Daten
Technische Daten | EL1889 | EL1899 |
|---|---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter | |
Digitale Eingänge | 16 | |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) | |
Anzahl der gleichzeitig ansteuerbaren Eingänge abhängig von Umgebungstemperatur | 16 (-25 °C ... +55 °C) | |
Signalspannung "0" | 18 V ... 30 V | |
Signalspannung "1" | 0 V ... 7 V | |
Eingangsfilter | 3 ms | 10 µs |
Eingangsstrom | typ. 3 mA | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte | |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 35 mA | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 110 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 16 Eingangs-Bits | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse | |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher | |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² | |
Gewicht | ca. 55 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |