Technische Daten
Technische Daten | EL1862 | EL1862-0010 | EL1872 | EL1872-0010 |
---|---|---|---|---|
Digitale Eingänge | 16 | |||
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) | |||
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V | masseschaltend 18 V…30 VDC | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | masseschaltend 18 V…30 VDC |
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V | masseschaltend 0 V…7 VDC, | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | masseschaltend 0 V…7 VDC, |
Signalstrom "0" | 0 ... 1,5 mA | - | 0 ... 1,5 mA | - |
Signalstrom "1" | 2,0 mA ... 2,5 mA | - | 2,0 mA ... 2,5 mA | - |
Eingangsfilter | 3 ms typ. | 10 µs typ. | ||
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3) | |||
Stromaufnahme aus der | typ. 4 mA | typ. 45 mA | typ. 4 mA | typ. 45 mA |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 100 mA | |||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |||
Bitbreite im Prozessabbild | 16 Eingangs-Bits | |||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |||
Anschluss | 2 x 10 poliger Wannenstecker RM 2,54 mm mit Verriegelung | |||
Gewicht | ca. 60 g | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... + 55 °C | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... + 85 °C | |||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | Gemäß | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA, |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |