Technische Daten
Technische Daten | EL1859 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Digitale Eingänge | 8 |
Digitale Ausgänge | 8 |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Eingangsfilter | 3 ms |
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3) |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A pro Kanal |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs, TOFF: 300 µs typ. |
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte |
Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | 8 Eingangs-Bits und 8 Ausgangs-Bits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² |
Gewicht | ca. 65 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |