Technische Daten
Technische Daten | EL1808 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Digitale Eingänge | 8 |
Anzahl der gleichzeitig ansteuerbaren Eingänge abhängig von Umgebungstemperatur | 8 (-25 °C ... +55 °C) |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Eingangsfilter | 3 ms |
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 2 mA + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 100 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | 8 Eingangs-Bits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² |
Gewicht | ca. 60 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |