Technische Daten
Technische Daten | EL1804 | EL1814 |
---|---|---|
Anschlusstechnik | 3-Leiter | |
Digitale Eingänge | 4 | |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) | |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
Eingangsfilter | 3 ms | 10 µs |
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte | |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 2 mA + Last | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 90 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 4 Eingangs-Bits | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse | |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher | |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² | |
Gewicht | ca. 60 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung/Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |