LED und Anschlussbelegung
Abb.16: EL1722-0000
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen! |
EL1722 - LED | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Bedeutung | |
INPUT 1 | grün | aus | Signalspannung "0" (0 V ... 40 V) |
an | Signalspannung "1" (79 V ... 260 V) | ||
EL1722– Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
n.c. | 2 | nicht verbunden |
N | 3 | Nullleiter für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
n.c. | 4 | nicht verbunden (gebrückt mit Klemmstelle 8) |
Input 2 | 5 | Eingang 2 |
n.c. | 6 | nicht verbunden |
N | 7 | Nullleiter für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
n.c. | 8 | nicht verbunden (gebrückt mit Klemmstelle 4) |