Einführung
Abb.16: EL1722Zweikanalige digitale Eingangsklemmen 120…230 V AC, 10 ms, ohne Powerkontakte
Die digitale Eingangsklemme EL1722 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 120-V/230-V-AC-Signalen ist möglich. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die EL1722 besitzt keine Powerkontakte. Es können somit einzelne Potenzialgruppen aufgebaut werden. Die Spannung zwischen Eingang 1 und 2 darf 230 V AC nicht überschreiten.