Technische Daten

Technische Daten

EL1712

Anschlusstechnik

Vierleiter

Digitale Eingänge

2

Nennspannung der Eingänge

120 V AC/DC

Signalspannung "0"

0…40 V

Signalspannung "1"

79…140 V

Eingangsstrom

> 3 mA, 6 mA typ.

Eingangsfilter

10 ms typ.

Distributed Clocks

-

Schaltzeiten

10 ms

Stromaufn. Powerkontakte

-

Stromaufnahme aus dem E-Bus

55 mA typ.

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Netzspannung); 3750 V AC, 1 min.

Besondere Eigenschaften

auch für 120 V DC geeignet

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 60 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C…+60 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C...+85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Verschmutzungsgrad

2

Überspannungskategorie

II

Betriebshöhe

max. 2000 m

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassungen*)

CE, EAC, UKCA
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).