Technische Daten
Technische Daten | EL1702 |
|---|---|
Anschlusstechnik | Vierleiter |
Digitale Eingänge | 2 |
Nennspannung der Eingänge | 120/230 V AC |
Signalspannung "0" | 0…40 V |
Signalspannung "1" | 79…260 V |
Eingangsstrom | > 3 mA, 6 mA typ. |
Eingangsfilter | 10 ms typ. |
Distributed Clocks | - |
Schaltzeiten | 10 ms |
Stromaufn. Powerkontakte | - |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 55 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Netzspannung); 3750 V AC, 1 min. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 60 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C…+60 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C...+85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |
Betriebshöhe | max. 2000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassungen*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).