LED und Anschlussbelegung

LED und Anschlussbelegung 1:Abb.4: Bt_EL1702-0000

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!

Hinweis

Beschädigung der Geräte möglich!

Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen (z.B. EL9080) zwingend erforderlich ist!

EL1702 - LED

LED

Farbe

Bedeutung

INPUT 1
INPUT 2

grün

aus

Signalspannung "0" (0 V ... 40 V)

an

Signalspannung "1" (79 V ... 260 V)

EL1702 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

120/230 V

2

Versorgung für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt 120/230 V)

N

3

Nullleiter für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Powerkontakt N)

4

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚-Powerkontakt)

Input 2

5

Eingang 2

120/230 V

6

Versorgung für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Powerkontakt 120/230 V)

N

7

Nullleiter für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt N)

8

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚-Powerkontakt)