EL1512 - LEDs und Anschlussbelegung
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
CLOCK CH.1 | grün | Signal am Clock-Eingang, Kanal 1 (Betriebsmodus 2 x 32 Bit Zähler) |
CLOCK CH.2 | grün | Signal am Clock-Eingang, Kanal 2 (Betriebsmodus2 x 32 Bit Zähler) |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Clock Ch.1 | 1 | Eingang Clock 1 (Betriebsart 2 x 32 Bit Zähler) |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
PE | 4 | PE |
Clock Ch.2 | 5 | Eingang Clock 2 (Betriebsart 2 x 32 Bit Zähler) |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
PE | 8 | PE |