Technische Daten
Technische Daten | EL1512 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 1 x Vor-/Rückwärtszähler, 2 x Vor- oder Rückwärtszähler |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ1, "0":< 5 VDC, "1":> 15 VDC, 5 mA typ. |
Anzahl Eingänge | 1 bzw. 2 |
Nennspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1) |
Signalspannung "1" | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1) |
Eingangsstrom | typ. 5 mA (EN 61131-2, Typ 1) |
Zählfrequenz | max. 1 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit |
Stromaufn. Powerkontakte | typ. 14 mA + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ja |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Besondere Eigenschaften | Zähler setzen |
Gewicht | ca. 50 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |