Einführung

Einführung 1:Abb.4: EL1489

EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

Die digitale Eingangsklemme EL1489 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie, galvanisch getrennt, zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1489 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 24‑V-Powerkontakt.

Besondere Eigenschaften: