Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1011:0 |
Restore default parameters |
Herstellen der Default Einstellungen |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1011:01 |
SubIndex 001 |
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 80p0 DIP Settings Ch.01 – Ch.16 [(für p=0 (Ch.01) bis p=F (Ch.16)]
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80p0:0 | DIP Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
80p0:01 | Enable Filter | 0: deaktiviert Eingangsfilter | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80p0:012 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen: | UINT32 | RW | 0x00000BB8 (3000dez) |
Index 81p0 DIP Settings Ch.17 – Ch.32 [(für p=0 (Ch.17) bis p=F (Ch.32)]
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
81p0:0 | DIP Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
81p0:01 | Enable Filter | 0: deaktiviert Eingangsfilter | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
81p0:012 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen: | UINT32 | RW | 0x00000BB8 (3000dez) |