Einführung

EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms
Die digitale Eingangsklemme EL1409 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1409 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt.
Besondere Eigenschaften:
- kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
- werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
- platzsparender Einsatz im Schaltschrank
- direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raum
- erhöhte Packungsdichte mit 16 Anschlusspunkten im Gehäuse einer 12-mm-Reihenklemme
Schaltcharakteristik