Technische Daten
Technische Daten | EL1409 |
---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Digitale Eingänge | 16 |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) |
Signalspannung "0" | < 5 V |
Signalspannung "1" | > 15 V |
Eingangsfilter | 3 ms |
Eingangsstrom | 2 mA typ. bei 24 V Nennspannung |
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 4 mA + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 70 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | 16 Eingangs-Bits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher |
Bemessungsquerschnitt | • eindrähtig: 0,08…1,5 mm² (AWG 28…16) |
Gewicht | ca. 65 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).