LEDs und Anschlussbelegung

Diagnose LEDs
Signal LED 1 + 2 (grün) | Error LED 1+ 2 (rot) | Bedeutung |
|---|---|---|
aus | an | Kurzschlussdiagnose, < 25 Ω |
aus | aus | Normalbetrieb des Thermistorsensors |
an | aus | Übertemperatur |
an | an | Leitungsbruchmeldung > 8 kΩ |
Anschlussbelegung EL1382
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1+ |
+ 24 V | 2 | + 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 7 und negativen Powerkontakt) |
Input 1 | 4 | Eingang 1 - |
Input 2 | 5 | Eingang 2+ |
+ 24 V | 6 | + 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 3 und negativen Powerkontakt) |
Input 2 | 8 | Eingang 2 - |