Technische Daten
Technische Daten | EL1382 |
|---|---|
Digitale Eingänge | 2 |
Spezifikation | Thermistor PTC |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Nennspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Signalspannung "0" | ≤ 1,5 kΩ |
Signalspannung "1" | ≥ 3 kΩ |
Sensorspannung | ≤ 5 V |
Diagnose | Leitungsbruchmeldung > 12 kΩ , Kurzschlussdiagnose < 25 Ω |
Breite im Prozessabbild | 2 x Input, 2 x Error |
Eingangsfilter | 30 ms |
Stromaufnahme Powerkontakte | - |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 150 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 55 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).