Technische Daten

Technische Daten

EL1262

EL1264

EL1262-0050

Digitale Eingänge

2

4

2

Nennspannung der Eingänge

24 VDC (-15%/+20%)

5 VDC (-15%/+20%)

Signalspannung "0"

-3 V … +5 V (in Anlehnung an EN 61131‑2, Typ 3)

< 0,8 V

Signalspannung "1"

+11 V … +30 V (in Anlehnung an EN 61131‑2, Typ 3)

> 2,4 V

Eingangsstrom

typ. 3 mA (in Anlehnung an EN 61131‑2, Typ 3)

typ. 50 µA

Eingangsfilter Verzögerung

< 1 µs typ.

Oversamplingfaktor

n = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 1...1000

Genauigkeit Distributed Clocks (DC)

<< 1 µs

Abtastrate

max. 1 MSamples/s

Spannungsversorgung für Elektronik

über die Powerkontakte (24 V)

über die Powerkontakte (5 V)
(Beachten sie die Hinweise!)

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 70 mA

typ. 80 mA

typ. 70 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

n x 2 Inputs + 64‑Bit-CycleCounter/Latch

4 x (n Inputs + 2 Byte CycleCounter)

n x 2 Inputs + 64‑Bit-CycleCounter/Latch

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 55 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen/Kennzeichnungen *)

CE, EAC, UKCA, CCC
cFMus, ATEX, IECEx
cULus

CE, EAC, UKCA

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

cFMus

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc

Technische Daten 1:

Elektrische Versorgung

Die schnellen Eingangsstufen der EL1262/EL1264 werden über die Powerkontakte versorgt. Zu beachten ist hierbei, dass die EL1262-0050 nur mit einer 5V Versorgungsspannung betrieben werden kann! Setzen Sie hier zur Versorgung der EL1262-0050 ggf. eine Netzteilklemme EL9505 ein!