Update Kapitel „Erläuterungen zur CycleCounter Überwachung“
Update Kapitel „Beispielprogramm 4: Parametrierung des CycleCounter- und Watchdog- Verhaltens“
Update Struktur
3.0.0
Ergänzung Kapitel „Schutz des Ausgangs beim DC-Schalten induktiver Lasten (Überspannungsbegrenzung)“
Update Kapitel „Technische Daten“
Update Struktur
Update Revisionsstand
2.9.0
Update Kapitel „Terminierung und Topologie“
Update Struktur
2.8.2
Dokumentation zur EL1264 ergänzt
Ergänzende Dokumentation zur EL1262-0010 durchgeführt
Kapitel „Produktübersicht“ zu Kapitel „Produktbeschreibung“ umbenannt sowie Neustrukturierung der Unterkapitel „Einführung“, „Technische Daten“, „LEDs und Anschlussbelegung“ durchgeführt
Unterkapitel „Anwendung des SENT Protokolls“ und „Zugriff auf TEDS“ aus dem Kapitel „Inbetriebnahme“ in das Kapitel „Beispielprogramme“ verschoben und mit den entsprechenden Beispielen zusammengefasst
Kapitel „Montage und Verdrahtung“ ergänzt mit Unterkapiteln „Hinweis Spannungsversorgung“ und „Entsorgung“; Unterkapitel „Anschlusstechnik“ aktualisiert, umbenannt in Unterkapitel „Anschluss“
Sämtliche Unterkapitel „Technische Daten“ im Kapitel „Produktbeschreibung“ aktualisiert
„Wegweiser durch die Dokumentation“ im Vorwort ergänzt
Unterkapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“ (Vorwort) aktualisiert, Ergänzung der Unterkapitel
„Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung“
„Versionsidentifikation von EL-Klemmen“
„Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)“
Ergänzungen im Kapitel „Inbetriebnahme“ mit Unterkapiteln:
„Hinweise zur EL1262‑0010“
„Empfindlichkeit des Eingangs“
„Erläuterungen zur CycleCounter Überwachung“
„Erläuterungen zum Ausgabeverhalten im Fehlerfall (Watchdog, CycleCounter)“