Technische Daten

Technische Daten

EL1262-0010

Anschlusstechnik

2x D-Sub, 9-polig, female

Anzahl Eingänge

2

Abtastrate

max. 10 MSamples/s, min. Takt 0,1 µs

Anzahl Ausgänge

2

Ausgaberate

max. 10 MSamples/s, min. Takt 0,1 µs

Oversampling-/Multi-Timestamp-Faktor

n = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 8…10.000, siehe Dokumentation

Genauigkeit Timestamp in der Klemme

10 ns

Distributed Clocks

ja

Genauigkeit Distributed Clocks

<< 1 µs

RS-Betrieb

Spezifikation

RS422/RS485

5V-Betrieb

Spezifikation

5 V TTL

Ausgangsstrom max.

0,1 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest

Ausgangsstufe

Push-Pull

Lastart

ohmsch

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 540 mA

Stromaufnahme Powerkontakte

-

Spannungsversorgung für Elektronik

über E-Bus

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Besondere Eigenschaften

Oversampling, Terminierung/Bias schaltbar im RS‑Betrieb, 5V‑Versorgung permanent nutzbar

Gewicht

ca. 55 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 24 mm x 100 mm x 52 mm

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen/Kennzeichnungen *)

CE, EAC, UKCA

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).