Eingangsdaten
Index 6pp0 MTO inputs (für 00 ≤ pp ≤ 07; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
6pp0:0 |
MTO inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:01 |
Output short circuit |
Der Kanal meldet einen Kurzschluss |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:02 |
Output buffer overflow |
Es wurden mehr Events in den Puffer geschrieben, als dieser aufnehmen kann |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:03 |
Output state |
Aktueller Zustand des Ausgangs zum Zeitpunkt des Prozessdatenzyklusses |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:0F |
Input cycle counter |
Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert und läuft nach seinem Maximalwert von 3 auf 0 über. |
BIT2 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:11 |
Output order feedback |
Dieses Byte spiegelt den Zustand des "Output order counter" Bytes. |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:12 |
Events in output buffer |
Meldet die Anzahl der aktuell noch im Buffer befindlichen Schaltaufträge zurück |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 6pp0 TSO Inputs (für 08 ≤ pp ≤ 0F; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
6pp0:0 |
TSO Inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:01 |
Feedback |
Gibt den aktuellen Wert des Ausgangs zurück |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index F611 DEV Inputs
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F611:0 |
DEV Inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
F611:02 |
Undervoltage Up |
Die Nennspannung an den Powerkontakten wurde erheblich unterschritten |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
F611:03 |
Overtemperature |
Übertemperaturfehler: Die Temperatur der Ein- oder Ausgangsbausteine ist zu hoch. Bei Ausgangsklemmen sollte geprüft werden, ob nicht mindestens ein Kanal einen Kurzschluss treibt. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
F611:04 |
Checksum error |
Bei der internen Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
F611:21 |
SysTime |
DC-Zeitstempel des letzten Inputmappings. Dieser Zeitstempel sollte nicht als Referenz genutzt werden (Informationen zu DC-Referenzzeiten). |
UINT64 |
RO |
|