Eingangsdaten
Index 6pp0 MTO inputs (für 00 ≤ pp ≤ 07; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
6pp0:0 |
MTO inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:01 |
Output short circuit |
Der Kanal meldet einen Kurzschluss |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:02 |
Output buffer overflow |
Es wurden mehr Events in den Puffer geschrieben, als dieser aufnehmen kann |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:03 |
Output state |
Aktueller Zustand des Ausgangs zum Zeitpunkt des Prozessdatenzyklusses |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:0F |
Input cycle counter |
Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert und läuft nach seinem Maximalwert von 3 auf 0 über. |
BIT2 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:11 |
Output order feedback |
Dieses Byte spiegelt den Zustand des "Output order counter" Bytes. |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:12 |
Events in output buffer |
Meldet die Anzahl der aktuell noch im Buffer befindlichen Schaltaufträge zurück |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 6pp1 MTI inputs (für 08 ≤ pp ≤ 0F; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
6pp1:0 |
MTI inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:01 |
No of input events |
Meldet die Anzahl der im Prozessabbild verfügbaren neuen Zeitstempel. Wird hier z.B. ein drei zurückgegeben, sind nur die Objekte "Input event State 1...3" und "Input event time 1...3" gültig. |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:09 |
Input state |
Gibt den zum Zeitpunkt des Prozessdatenzyklusses aktuellen Zustand des Inputs an. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:0A |
Input buffer overflow |
Es sind mehr Ereignisse am Eingang aufgetreten als Elemente im Puffer des Kanals frei waren. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:0F |
Input cycle counter |
Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert und läuft nach seinem Maximalwert von 3 auf 0 über. |
BIT2 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:11 |
Events in input buffer |
Meldet die Anzahl der aktuell im Puffer befindlichen Ereignisse |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:12 |
Input order feedback |
Dieses Byte spiegelt den Zustand des "Input order counter" Bytes (weitere Erläuterung siehe hier). |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:21 |
Input event state 1 |
Gibt an ob es sich bei dem Event um eine steigende (1) oder eine fallende (0) Flanke gehandelt hat |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:2A |
Input event state 10 |
|
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp1:41 |
Input event time 1 |
32 Bit Zeitstempel zum korrespondierenden "Input event state n" |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
6pp1:4A |
Input event time 10 |
|
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 6pp0 TSO Inputs (für 10 ≤ pp ≤ 17; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
6pp0:0 |
TSO Inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:01 |
Feedback |
Gibt den aktuellen Zustand des Ausgangs wieder |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 6pp0 TSI Inputs (für 18 ≤ pp ≤ 1F; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
6pp0:0 |
TSI Inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:01 |
Input |
Aktueller Status des Eingangs |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:09 |
Status |
Bit 0: Wird für einen Zyklus gesetzt wenn eine steigende Flanke erkannt wurde |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
6pp0:41 |
LatchPos |
Zeitstempel der steigenden Flanke |
UINT64 |
RO |
|
6pp0:42 |
LatchNeg |
Zeitstempel der fallenden Flanke |
UINT64 |
RO |
|
Index F611 DEV Inputs
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F611:0 |
DEV Inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
F611:02 |
Undervoltage Up |
Die Nennspannung an den Powerkontakten wurde erheblich unterschritten |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
F611:03 |
Overtemperature |
Übertemperaturfehler: Die Temperatur der Ein- oder Ausgangsbausteine ist zu hoch. Bei Ausgangsklemmen sollte geprüft werden, ob nicht mindestens ein Kanal einen Kurzschluss treibt. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
F611:04 |
Checksum error |
Bei der internen Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
F611:21 |
SysTime |
DC-Zeitstempel des letzten Inputmappings. Dieser Zeitstempel sollte nicht als Referenz genutzt werden (Informationen zu DC-Referenzzeiten). |
UINT64 |
RO |
|