Inbetriebnahme im Kompatibilitätsmodus EL2252
Die MultiTimeStamp Klemmen können auch im Kompatibilitätsmodus zu den EL2252 betrieben werden. Dafür sind die folgenden Einstellungen vorzunehmen:
Vorgehensweise:
- Die Umstellung ist zweckmäßigerweise und ausschließlich über die Predefined PDO vorzunehmen:

- Über das CoE 0x70n0:0 MTO outputs Ch.n (n=8...F) kann hier, vergleichbar zu der EL2252 konfiguriert werden. Die EL2252 bietet zusätzlich einen Tristate PDO, zum hochohmigen Schalten der Kanäle. Dieses PDO steht für die EL2258 nicht zur Verfügung.
0x70n0:0 MTO Output Ch. n=8...F |
Name |
Eintrag |
Beschreibung |
---|---|---|---|
70n1:01 |
Output |
|
Aktiviert Ausgang 0 V/24 V vom Kanal n=1..8 |
0x70n0:01 FALSE |
|
Am Ausgang liegen 0 V an | |
0x70n0:01 TRUE |
|
Am Ausgang liegen 24 V an | |
70n1:11 |
Activate |
|
Mit diesem Byte wird durch den Übergang 0 --> 3 ein neuer Startzeitpunkt in der Klemme aktiviert |
70n0:41 |
Start Time |
|
64 Bit Wert des nächsten gewünschten Schaltereignisses |
![]() | Freie PDO-Auswahl Eine freie Zusammenstellung der entsprechenden PDO ist für den Kompatibilitätsmodus nicht vorgesehen! |