Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.1

  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstand

3.0

  • Update Kapitel "Grundlagen zur Funktion"
  • Strukturupdate

2.9

  • Update Kapitel "Grundlagen"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstand

2.8

  • EL1258-0010 ergänzt
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstand

2.7

  • Kapitel "Empfindlichkeit der Eingänge" ergänzt
  • Update Revisionsstand

2.6

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstand

2.5

  • Beispielprogramm zur EL1258 (MT-Visualisierung) zum Kapitel „Inbetriebnahme“ hinzugefügt

2.4

  • Update Kapitel "Inbetriebnahme", Beispielprogramm zur EL2258 (Multi‑Timestamp)

2.3

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Kapitel "TwinCAT Quickstart" eingefügt
  • Kapitel "UL Hinweise" eingefügt
  • Update Revisionsstand

2.2

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstand

2.1

  • Beispielprogramm zur EL2258 (Multi-Timestamp) zum Kapitel „Inbetriebnahme“ hinzugefügt

2.0

  • Migration
  • Strukturupdate
  • Aktualisierung Revisionsstand

1.4

  • Update Kapitel "Distributed Clocks Einstellungen"
  • Strukturupdate
  • Aktualisierung Revisionsstand

1.3

  • Update Kapitel "Distributed Clocks Einstellungen"
  • Strukturupdate
  • Aktualisierung Revisionsstand

1.2

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Kapitel "Montagehinweise bei erhöhter mechanischer Belastbarkeit" ergänzt
  • Strukturupdate
  • Aktualisierung Revisionsstand

1.1

  • Ergänzungen Kapitel "Inbetriebnahme Ausgänge"
  • Aktualisierung Revisionsstand

1.0

  • Ergänzungen
  • 1. Veröffentlichung

0.5

  • Objektverzeichnis ergänzt

0.4

  • Korrekturen technische Daten

0.3

  • Korrekturen technische Daten

0.2

  • Korrekturen Inbetriebnahme

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL125x, EL2258