EL1252 - Predefined PDO Assignment
Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment" (ab Rev.-0018). Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.
Sollten Kanäle nicht genutzt werden, wird empfohlen die entsprechenden Kanäle zu deaktivieren, um mögliche Fehlermeldungen der Klemme zu vermeiden.
Abb.153: EL1252 - Auswahl Predefined PDOs Vier PDO-Zuordnungen stehen zur Auswahl:
Name | SM0, PDO-Zuordnung | SM1, PDO-Zuordnung |
|---|---|---|
Standard (MDP125) | 0x1A00 (Channel 1, Input) | 0x1A13 (Latch) |
Line Motion (MDP125) | 0x1A00 (Channel 1, Input) | 0x1A16 (Latch) |
LatchPos64* | 0x1A00 (Channel 1, Input) | 0x1A17 (LatchPos64) |
LatchNeg64* | 0x1A00 (Channel 1, Input) | 0x1A18 (LatchNeg64) |
*) ab Rev. - 0022