EL1252-00x0 -Technische Daten

Technische Daten

EL1252

EL1252-0010

EL1252-0050

EL1252-0060

digitale Eingänge

2

Nennspannung der Eingänge

24 VDC (-15%/+20%)

5 VDC (-15%/+20%)

10 VDC (-15%/+20%)

Signalspannung "0"

-3 V … +5 V
(in Anlehnung an EN 61131-2, Typ 3)

< 0,8 V

< 3 V

Signalspannung "1"

+11 V … +30 V
(in Anlehnung an EN 61131-2, Typ 3)

>2,4 V

>7 V

Eingangsstrom

typ. 3 mA
(in Anlehnung an EN 61131-2, Typ 3)

typ. 50 µA

typ. 3 mA

Eingangsfilter

1 µs

10 µs

1 µs

Eingangsverzögerung TON/TOFF

< 1 µs

Auflösung Timestamp

1 ns

Genauigkeit Timestamp in der Klemme

10 ns (+ Eingangsverzögerung)

Genauigkeit Distributed Clocks (DC)

<< 1 µs

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 110 mA

typ. 90 mA

typ. 110 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

2 Eingangs-Bits + 2 x 16-Byte-Timestamp

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 55 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25 °C ... +60°C

0 °C ... +55 °C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40 °C ... +85 °C

-25 °C ... +85 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx
cULus

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx
cULus

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx
cULus

CE, EAC, UKCA

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).