EL1254 - Technische Daten
Technische Daten | EL1254 |
|---|---|
digitale Eingänge | 4 |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15%/+20%) |
Signalspannung "0" | -3 V … +5 V |
Signalspannung "1" | +11 V … +30 V |
Eingangsstrom | typ. 3 mA |
Eingangsfilter | 1 µs |
Eingangsverzögerung TON/TOFF | < 1 µs |
Auflösung Timestamp | 1 ns |
Genauigkeit Timestamp in der Klemme | 10 ns (+ Eingangsverzögerung) |
Genauigkeit Distributed Clocks (DC) | << 1 µs |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 110 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | 4 Eingangs-Bits + 4 x 16-Byte-Timestamp |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 55 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... +55 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... +85 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA, CCC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).