EL1202-0000 - Einstellungen EtherCAT
Karteireiter "EtherCAT"
Die Optimierung auf schnelle Signalübertragung mit einer Durchlaufzeit TON/TOFF < 1 µs bedeutet bei der EL1202: die Klemme liest die an den Eingängen liegende Spannung ein, sobald der EtherCAT-Kommunikationsframe am ESC eintrifft. Was zwischen zwei Kommunikationszyklen als Signal anliegt, wird nicht erfasst. Die EL1202 erscheint als normale zweikanalige digitale 24 V Eingangsklemme ohne weitere Besonderheiten. DC ist abgeschaltet, somit kann diese Klemme nicht als DC Master Clock arbeiten. Weitere Einstellungen sind bei dieser Klemme nicht möglich.
