EL1202, EL1202-0100 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.4: LEDs EL1202-00x0LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
INPUT 1 | grün | aus | Es liegt kein Eingangssignal am entsprechenden Eingang |
an | +24 V (+10V) Eingangssignal am entsprechenden Eingang | ||
Anschlussbelegung EL1202, EL1202-0100
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
+ 24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
⏚ | 4 | Erdung |
Input 2 | 5 | Eingang 2 |
+ 24 V | 6 | + 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
⏚ | 8 | Erdung |