Technische Daten

Technische Daten

EL1202

EL1202-0100

Digitale Eingänge

2

Nennspannung der Eingänge

24 VDC (-15%/+20%)

Signalspannung "0"

-3 V… +5 V (in Anlehnung an EN 61131-2, Typ 3)

Signalspannung "1"

+11 V… +30 V (in Anlehnung an EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsstrom

typ. 3 mA (in Anlehnung an EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsverzögerung TON/TOFF

< 1 µs

Distributed Clocks (DC)

nein

ja

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 110 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

2 Eingangs-Bits

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 55 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25 °C ... +60 °C

0 °C ... +55 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40 °C... +85 °C

-25 °C... +85 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx
cULus

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).