Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.1.0

  • EL1252-0010 ergänzt
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Anpassung Struktur

3.0

  • Update Kapitel "Timestamp Funktion"
  • Anpassung Struktur

2.9

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Anpassung Struktur

2.8

  • Kapitel "Empfindlichkeit des Eingangs" ergänzt
  • Anpassung Struktur

2.7

  • Korrektur Kapitel "EL1252, EL1254 - LEDs und Anschlussbelegung"
  • Anpassung Struktur

2.6

  • EL1254 hinzugefügt
  • Kapitel "Beckhoff Identification Code" hinzugefügt

2.5

  • Update Kapitel "Inbetriebnahme"

2.4

  • EL1202-0100 ergänzt
  • Anpassung Struktur
  • Update Kapitel "Technische Daten"

2.3

  • Update Kapitel "Inbetriebnahme"

2.2

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Update Kapitel "Anschlusstechnik" -> "Anschluss"
  • Anpassung Struktur

2.1

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Kapitel "Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit" eingefügt
  • Kapitel "ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich)" eingefügt
  • Kapitel "TwinCAT Quickstart" eingefügt
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> "TwinCAT Development Environment"
  • Update Kapitel "EL1252 - Prozessdaten"

2.0

  • Erste Veröffentlichung im PDF - Format

0.1 – 1.8

*archiviert*