EL1124, EL1144, EL1134 - Technische Daten
Technische Daten | EL1124 | EL1144 | EL1134 |
|---|---|---|---|
Digitale Eingänge | 4 | ||
Nennspannung der Eingänge | 5 VDC | 12 VDC | 48 VDC |
Signalspannung "0" | < 0,8 V | < 2,4 V | < 10 V |
Signalspannung "1" | > 2,4 V | > 8,5 V | > 34 V |
Eingangsfilter | << 1 µs (50 ns typ.) | 10 µs | 10 µs |
Eingangsstrom | 50 µA typ. | 3 mA typ. | 3 mA typ. |
Stromaufnahme | typ. 14 mA + Last | typ. 14 mA + Last | typ. 10 mA + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 90 mA typ. | ||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||
Bitbreite im Prozessabbild | 4 Eingangs-Bits | ||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||
Gewicht | ca. 55 g | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 25 °C ... +60°C | 0 °C ... +55 °C | -25 °C ... +60 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C | -40 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |