EL1124, EL1144, EL1134 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.26: EL1124EL1124, EL1144, EL1134 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
INPUT 1 - 4 | grün | aus | EL1124: Signalspannung "0" (< 0,8 V) |
EL1144: Signalspannung "0" (< 2,4 V) | |||
EL1134: Signalspannung "0" (< 10 V) | |||
an | EL1124: Signalspannung "1" (> 2,4 V) | ||
EL1144: Signalspannung "1" (> 8,5 V) | |||
EL1134: Signalspannung "1" (> 34 V) | |||
EL1124, EL1144, EL1134 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
+ 5 / 12 / 48 V | 2 | + 5 / 12 / 48 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
Input 3 | 4 | Eingang 3 |
Input 2 | 5 | Eingang 2 |
+ 5 / 12 / 48 V | 6 | + 5 / 12 / 48 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
Input 4 | 8 | Eingang 4 |