EL1104, EL1114 - Technische Daten
Technische Daten | EL1104 | EL1114 |
|---|---|---|
digitale Eingänge | 4 | |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15 % / +20 %) | |
Anzahl der gleichzeitig ansteuerbaren Eingänge abhängig von Umgebungstemperatur | 4 (-25 °C ... +55°C) | 4 (0 °C ... +55 °C) |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
Eingangsfilter | 3 ms | 10 µs typ. (10...50 µs) |
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
Stromaufnahme | typ. 2 mA + Last | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 90 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 4 Eingangs-Bits | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Gewicht | ca. 55 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |