EL1104, EL1114 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.24: EL1104EL1104, EL1114 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
INPUT 1 - 4 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) | ||
EL1104, EL1114 - Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Beschreibung | |
|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | |
|
Input 1 |
1 |
Eingang 1 |
|
+24 V |
2 |
Sensor-Versorgung +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
|
0 V |
3 |
Sensor-Versorgung 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
|
Input 3 |
4 |
Eingang 3 |
|
Input 2 |
5 |
Eingang 2 |
|
+24 V |
6 |
Sensor-Versorgung +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
|
0 V |
7 |
Sensor-Versorgung 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
|
Input 4 |
8 |
Eingang 4 |