EL1084, EL1088, EL1094, EL1098 - Technische Daten

Technische Daten

EL1084

EL1088

EL1094

EL1098

digitale Eingänge

4

8

4

8

Nennspannung der Eingänge

24 VDC (-15 % / +20 %)

Signalspannung "0"

18 V ... 30 V

Signalspannung "1"

0 V ... 7 V

Eingangsfilter

3 ms

3 ms

10 µs

10 µs

Eingangsstrom

typ. 3 mA

Stromaufnahme Powerkontakte

20 mA typ.

25 mA typ.

20 mA typ.

25 mA typ.

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 90 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

4 Eingangs-Bits

8 Eingangs-Bits

4 Eingangs-Bits

8 Eingangs-Bits

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 55 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0 °C ... +55 °C

0 °C ... +55 °C
(angereiht in waagerechter Einbaulage)
0 °C ... +45 °C
(alle anderen Einbaulagen,
siehe Hinweis)

0 °C ... +55 °C

0 °C ... +55 °C
(angereiht in waagerechter Einbaulage)
0 °C ... +45 °C
(alle anderen Einbaulagen,
siehe Hinweis)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25 °C ... +85 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

siehe Hinweis

beliebig

siehe Hinweis

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC, CCC
cULus, ATEX, IECEx,
DNV

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc